Câble chauffant autorégulant BSA
Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM BSA conviennent parfaitement aux applications de mise hors gel des tuyauteries et des cuves, et aux applications de maintien de la température de process à des emplacements industriels non explosifs ne nécessitant pas de nettoyage vapeur. Ils assurent le maintien en température des process jusqu’à 65 °C et résistent à des températures d’exposition intermittente pouvant atteindre 85 °C. Les câbles chauffants BSA utilisent une âme chauffante et une gaine intérieure en polyoléfine identiques à celles du modèle BTV. Le chemin de terre est constitué d’une enveloppe en feuille d’aluminium et de conducteurs de drainage métalliques, qui offrent une couverture de protection électrique de 100 %. La gaine extérieure en polyoléfine convient aux solutions inorganiques peu agressives et offre une excellente protection.
Caractéristiques
- La structure de l’enveloppe en feuille d’aluminium/des conducteurs de drainage et les gaines en polyoléfine modifiée permettent de bénéficier d’un câble très flexible
- La structure unique permet de dénuder les gaines très facilement pour une connexion rapide
- Couverture de chemin de terre électrique de 100 % pour une sécurité optimale
- Longue durée de vie et haute fiabilité avec 10 an(s) de garantie
Les caractéristiques techniques
Tension d’alimentation | 0 - 230 V |
Type de chemin de terre | Film et conducteur de drainage |
Matériau du conducteur | Cuivre nickelé |
Type de zone | Zone non explosible |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.