Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000873

TM20 Thermostat mécanique

nVent RAYCHEM T-M-20-S est un thermostat à détection de surface permettant de réguler la température et de limiter la température dans les zones non dangereuses. Disponible en 3 plages de température : de 0 à 100 °C ; de 0 à 200 °C ; de 50 à 300 °C.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Hystérésis/Différentiel 2,5 % de la plage de températures :
Tension max. 230 V
Pouvoir de coupure du régulateur Max 16 A à 230 V c.a.
Capacité de commutation du limiteur Max 16 A à 230 V c.a.
Type de thermostat Thermostat mécanique
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink