TT-TS12 Alarm Panel
Tableau d’alarmes TT-TS12
L’unité à écran tactile TraceTek TT-TS12 nVent RAYCHEM offre une interface utilisateur graphique permettant de gérer et d’afficher les informations d’un réseau pouvant compter jusqu’à 250 circuits de détection de fuite externes. Avec des cartes d’emplacement de la fuite interactives et dynamiques, l’emplacement de la fuite est visible sur le plan des pièces, le plan du réseau de tuyauterie ou la photo d’un seul équipement. Offre une vue d’ensemble rapide de l’état de tous les câbles de détection de fuite. Fonctionne avec les transmetteurs de réseau sans fil maillé ou TTSIM.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation, configuration et fonctionnement faciles
- Affichage graphique de l’emplacement de la fuite : Écran tactile couleur 12 pouces SVGA haute résolution.
- Options d'interface flexibles : sont fournis en standard des alarmes sonores, des relais de synthèse, des données série et des interfaces Web
- Mémoire embarquée à même d’enregistrer jusqu’à 5000 événements, archivage hors ligne simple et mises à jour logicielles
- Disponible en différentes configurations
- Les alertes par e-mail permettent une notification d’alerte à distance 24 et 7
- Conforme 508 CE et UL
Les caractéristiques techniques
Contacts de relais | 8 relais (système 4,, programmable par l’utilisateur 4) |
Profondeur | 8,26 po |
Affichage | Écran tactile 12", Écran à cristaux liquides TFT |
Hauteur | 15,74 po |
Largeur | 19,68 po |
Profondeur | 210 mm |
Hauteur | 400 mm |
Largeur | 500 mm |
Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
Température de fonctionnement | -4 à 140 °F |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.