Universal Connection Kit for PI Cables
Kit de raccordement universel pour câbles PI
nVent RAYCHEM CS -150-UNI-PI est un kit de raccordement universel installé à froid sous l’isolant pour câbles chauffants à isolant polymère (PI), pour la jonction et le raccordement des câbles chauffants PI aux sorties froides (32 A maxi.) ou câbles d’alimentation électrique flexible à 3 conducteurs (25 A maxi.) à l’aide de bornes à vis. Agréé pour un usage en zones explosibles.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Différentes configurations, adaptées à chaque application
- Raccordements électriques réalisés à l’aide du bornier, aucun outil spécial requis
- Agréé pour un usage en zones explosibles
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.