Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- Simple à concevoir
- Facilité d’installation : se coupe à la longueur requise, repères métriques, système de raccordement à froid RayClic rapide
- Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d’économie d’énergie avancées, aucune surchauffe possible
- Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 220 – 240 V
- Tension nominale
- 230 V
- Puissance nominale à 5 °C, 230 V
- 10 W/m
- Matériau de gaine extérieure
- Polyoléfine modifiée
- Longueur de circuit max.
- 180 m
- Disjoncteur
- Courbe C/20 A
- Couleur
- Prune
- Type de chemin de terre
- Tresse
- Type de zone
- Zone non explosible
- Température d’exposition continue maxi., sous tension
- 90 °C
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 90 °C
- Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente
- 800 h
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Largeur nominale
|
Hauteur nominale
|
Poids nominal du câble
|
---|---|---|---|---|
P000000732 | FS-C10-2X | 16 mm | 6,8 mm | 140 g/m |