Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Caractéristiques et avantages
- Installation rapide : câble très flexible et composants de terminaison faciles
- Fonctionnement sûr et efficace : isolation électrique stabilisée par le contrôle du courant froid
- Fiabilité et longue durée de vie : construction en PTFE/PFA hybride réduisant l’accumulation mécanique/thermique interne, résistance aux impacts de 4 J, garantie produit de 10 ans disponible
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
- Tension d’alimentation
- 0 – 750 V
- Puissance de sortie max.
- 35 W/m
- Puissance de sortie max.
- 10,5 P/pi
- Matériau de gaine extérieure
- PTFE
- Écartement min.
- 20 mm
- Écartement min.
- 0,79 po
- Couleur
- Rouge
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 260 °C
- Température d’exposition continue maxi., hors tension
- 500 °F
- Température maximale d’exposition intermittente, hors tension
- 300 °C
- Température maximale d’exposition intermittente, hors tension
- 572 °F
- Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente
- 1000 h
- Type de zone
- Non dangereux ; Dangereux
- Température d’installation min.
- -70 °C
- Température d’installation min.
- -94 °F
Référence catalogue
|
Nom de l’article
|
Résistance nominale à 20 °C
|
Résistance nominale à 68 °F
|
Coefficient de température
|
Diamètre extérieur
|
Diamètre extérieur
|
---|---|---|---|---|---|---|
1244-000190 | XPI-4.4 | 4,4Ω/km | 0,00134112Ω/pi | 4,3 | 6,1 mm | 0,24 po |
1244-000189 | XPI-0.8 | 0,8Ω/km | 0,00024384Ω/pi | 4,3 | 11,9 mm | 0,47 po |
1244-000201 | XPI-1.1 | 1,1Ω/km | 0,00033528Ω/pi | 4,3 | 10,1 mm | 0,4 po |
1244-000182 | XPI-1.8 | 1,8Ω/km | 0,00054864Ω/pi | 4,3 | 8,6 mm | 0,34 po |
1244-000204 | XPI-10 | 10Ω/km | 0,003048Ω/pi | 4,3 | 5,4 mm | 0,21 po |
1244-000207 | XPI-100 | 100Ω/km | 0,03048Ω/pi | 0,4 | 5,2 mm | 0,2 po |
1244-000197 | XPI-1000 | 1000Ω/km | 0,3048Ω/pi | 0,04 | 4,5 mm | 0,18 po |
1244-000183 | XPI-11.7 | 11,7Ω/km | 0,00356616Ω/pi | 4,3 | 5,2 mm | 0,2 po |
1244-000211 | XPI-1440 | 1440Ω/km | 0,438912Ω/pi | 0,04 | 4,4 mm | 0,17 po |
1244-000191 | XPI-15 | 15Ω/km | 0,004572Ω/pi | 4,3 | 5,1 mm | 0,2 po |
1244-000185 | XPI-150 | 150Ω/km | 0,04572Ω/pi | 0,4 | 4,9 mm | 0,19 po |
1244-000178 | XPI-17.8 | 17,8Ω/km | 0,00542544Ω/pi | 4,3 | 4,9 mm | 0,19 po |
1244-000198 | XPI-1750 | 1750Ω/km | 0,5334Ω/pi | 0,04 | 4,3 mm | 0,17 po |
1244-000202 | XPI-2.9 | 2,9Ω/km | 0,00088392Ω/pi | 4,3 | 6,9 mm | 0,27 po |
1244-000195 | XPI-200 | 200Ω/km | 0,06096Ω/pi | 0,4 | 4,8 mm | 0,19 po |
1244-000187 | XPI-2000 | 2000Ω/km | 0,6096Ω/pi | 0,35 | 4,6 mm | 0,18 po |
1244-000192 | XPI-25 | 25Ω/km | 0,00762Ω/pi | 3 | 4,9 mm | 0,19 po |
1244-000212 | XPI-3000 | 3000Ω/km | 0,9144Ω/pi | 0,35 | 4,4 mm | 0,17 po |
1244-000205 | XPI-31.5 | 31,5Ω/km | 0,0096012Ω/pi | 1,3 | 5,3 mm | 0,21 po |
1244-000653 | XPI-320 | 320Ω/km | 0,097536Ω/pi | 0,18 | 4,9 mm | 0,19 po |
1244-000180 | XPI-380 | 380Ω/km | 0,115824Ω/pi | 0,18 | 4,8 mm | 0,19 po |
1244-000199 | XPI-4000 | 4000Ω/km | 1,2192Ω/pi | 0,35 | 4,2 mm | 0,17 po |
1244-000181 | XPI-4400 | 4400Ω/km | 1,34112Ω/pi | 0,1 | 4,3 mm | 0,17 po |
1244-000208 | XPI-480 | 480Ω/km | 0,146304Ω/pi | 0,18 | 4,7 mm | 0,19 po |
1244-000184 | XPI-50 | 50Ω/km | 0,01524Ω/pi | 1,3 | 4,9 mm | 0,19 po |
1244-000654 | XPI-5160 | 5160Ω/km | 1,572768Ω/pi | 0,1 | 4,3 mm | 0,17 po |
1244-000188 | XPI-5600 | 5600Ω/km | 1,70688Ω/pi | 0,1 | 4,2 mm | 0,17 po |
1244-000196 | XPI-600 | 600Ω/km | 0,18288Ω/pi | 0,18 | 4,5 mm | 0,18 po |
1244-000206 | XPI-65 | 65Ω/km | 0,019812Ω/pi | 1,3 | 4,8 mm | 0,19 po |
1244-000203 | XPI-7.0 | 7Ω/km | 0,0021336Ω/pi | 4,3 | 5,5 mm | 0,22 po |
1244-000186 | XPI-700 | 700Ω/km | 0,21336Ω/pi | 0,18 | 4,5 mm | 0,18 po |
1244-000213 | XPI-7000 | 7000Ω/km | 2,1336Ω/pi | 0,1 | 4,2 mm | 0,17 po |
1244-000193 | XPI-80 | 80Ω/km | 0,024384Ω/pi | 0,7 | 5,1 mm | 0,2 po |
1244-000200 | XPI-8000 | 8000Ω/km | 2,4384Ω/pi | 0,1 | 4,1 mm | 0,16 po |
1244-000209 | XPI-810 | 810Ω/km | 0,246888Ω/pi | 0,04 | 4,6 mm | 0,18 po |