ArcticStep Panel
Tableau ArcticStep
nVent RAYCHEM ArcticStep est un système de chauffage à panneaux modulaires composé d’une plaque supérieure métallique robuste, d’un câble chauffant autorégulant RAYCHEM intégré, de supports en polymère renforcé de fibres, d’un revêtement protecteur antidérapant et de fixations réglables.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide : un système léger, disponible en différentes tailles et puissances de sortie, fixé sur le pont par des fixations réglables
- Rendement énergétique : un câble chauffant autorégulant, avec un composé conducteur et des supports en polymère renforcé de fibres pour assurer le calorifugeage par rapport au pont et la quantité exacte de chaleur là où elle est la plus nécessaire
- Sûr et fiable : grâce à un revêtement antidérapant durable jaune vif, une isolation galvanique par rapport au pont et des canaux de câbles d’alimentation intégrés pour la protection contre les dommages mécaniques
- Conforme aux normes internationales de l’offshore : Homologation DNV-GL
- Fiable pendant une longue durée de vie, même dans des environnements corrosifs difficiles : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Longueur de sortie froide | 10 m |
Tension nominale | 230 V |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.