Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 73 résultats (199 éléments)
Panneau de contrôle de zone à risque
Des armoires de régulation et de surveillance multicircuits. Un boîtier en acier inoxydable. Certifié ATEX/IECEx pour la zone 2.
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Interface sans fil Elexant 9200i
L’Elexant 9200i est une interface de communications sans fil qui permet la surveillance et la configuration à distance des régulateurs de trace de chaleur électrique (EHT)
Régulateur NGC-20
Régulateur de température électronique local monté sur site avec capacités de surveillance centrales.
Thermostat mécanique Raystat EX-02
Thermostat mécanique pour la régulation de température de surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température. Convient aux zones explosibles.
MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, avec boîtier.
Module de température à distance RMM2
Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
ACS-30 User Interface Terminal
A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
TM20EX Thermostat mécanique
Thermostat mécanique pour la régulation de la température de surface, avec limiteur de température. Convient aux zones explosibles.
Série NGC-30, Carte contrôleur
Module Card Rack pour l’entrée de température, les alarmes et la commutation.