Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000782

Câble de chauffage par le sol T2Blue

nVent RAYCHEM T2Blue est un câble de chauffage électrique par le sol pour les nouvelles constructions où le câble est installé directement dans une chape de 10 à 15 mm (T2Blue-10) ou de 30 à 50 mm (T2Blue-20). Le câble est disponible en 2 variantes de puissance de sortie de 10 W/m et 20 W/m et en longueurs préserties (de 11 à 200 m). La gamme est composée de kits faciles à installer comprenant le câble sur une bobine et tous les accessoires d'installation. Des variantes sans thermostat et incluant le thermostat à écran tactile SENZ WIFI sont disponibles.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Diamètre extérieur 0,22 po
Espace min. entre 2 câbles 2 po
Longueur de sortie froide 2,5 m
Température d’installation min. 5 °C
Diamètre extérieur 5,5 mm
Longueur de sortie froide 8,2 ft
Température d’installation min. 41 °F
Espace min. entre 2 câbles 50 mm
Tension nominale 230 V
Couleur Bleu
Type de chemin de terre Tresse
Technologie de câble chauffant Puissance constante
Matériau de gaine extérieure Sans halogène, à faible dégagement de fumée
Système de débobinage Oui
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Vidéo
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink