T2Red and Reflecta Self-Regulating Floor Heating System
Système de chauffage par le sol auto-régulé T2Red et Reflecta
Les modèles nVent RAYCHEM T2Red et Reflecta combinent un câble de chauffage par le sol autorégulant avec répartition parfaite de la chaleur et panneaux isolants. Adaptés aux nouvelles constructions comme aux rénovations, ils peuvent être appliqués sous n’importe quel type de surface au sol sans risque de surchauffe. Parfaits pour les sols en bois et en bois d’ingénierie, mais aussi pour le carrelage et la pierre naturelle.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Efficacité énergétique et autorégulation : ajuste automatiquement l’émission de chaleur : plus de chaleur à proximité des fenêtres, moins de chaleur sous les meubles
- Confort maximal grâce au panneau isolant Reflecta : la chaleur se répand parfaitement dans toute la pièce
- Installation simple et rapide : se coupent à longueur requise, sans sorties froides. Si associées aux panneaux isolants Reflecta, les pré-rainures servent d’outil de fixation des câbles et garantissent une distance de câble parfaite de 100-200 ou 300mm, convenant à tous les sols existants et revêtements de sol, repères métriques, kits de raccordement simples d’utilisation
- Fonctionnement sûr et efficace : montée en température rapide, température uniforme dans toute la pièce, puissance flexible de 35-100 W/m² par boucles rapprochées pour une puissance plus élevée et des boucles plus larges pour une puissance plus faible, pas de surchauffe
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie totale de 12 à 20 ans disponible, aucun entretien requis
- Options de contrôle avancées disponibles
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.