We Connect and Protect

nVent RAYCHEM HTV-varmesporingskabel sikrer uavhengig UL-verifisert merke
Underwriters’ Laboratories (UL) verifiserte nylig prestasjonen til den selvregulerende varmekabelen fra nVent RAYCHEM HTV i å opprettholde 100 % effekt etter 18 måneder med intensiv, kontinuerlig testing ved produktets maksimale driftstemperatur på 205 °C (400 °F).
Denne kunngjøringen markerer den første gangen det internasjonale sertifiseringsbyrået UL har verifisert ytelsen til et varmesporingsprodukt over en så lang periode.

nVent RAYCHEM SBS forhåndsbygde frostbeskyttelsespaneler
Den oppdaterte Elexant 450c controller er standardkomponent i den nye nVent RAYCHEM SBS rekke av forhåndsbygde paneler for frostbeskyttelse. Dette ledende utvalget av standard prefabrikerte og fullstendig tilpassbare panelene er designet for å gi alt bygningsledere trenger for å beskytte eiendommer fra frostskader, en alt-i-en pakke som er enkel å installere.

Møt nVent RAYCHEM TracerLynx
TracerLynx komprimerer prosjektdesignplaner ved å kombinere hvert element som trengs for å designe et komplett varmestyringssystem, inkludert kundeinformasjon, designdata og leveranser slik at hele prosjektet kan administreres sømløst på tvers av flere samtidige brukere over hele verden.

nVent Adds Remote Alarm Capabilities to Its Family of nVent RAYCHEM Thermostats
nVent RAYCHEM ETS-05 heat tracing thermostat is available with alarm relay connectivity. This latest addition to the successful nVent RAYCHEM ETS-05 controller family offers a cost-effective local heat tracing control solution with enhanced central monitoring that addresses the growing demand for equipment connectivity in industrial facilities.
Bransjer vi betjener

Featured raychem News
May12
nVent Adds Remote Alarm Capabilities to Its Family of nVent RAYCHEM ThermostatsLONDON – May 12, 2022 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), a global leader in electrical connection and protection solutions, today announced the launch of the nVent RAYCHEM ETS-05 heat tracing thermostat with alarm relay connectivity. This latest addition to the successful nVent RAYCHEM ETS-05 controller family offers a cost-effective local heat tracing control solution with enhanced centra...