Beskyttelse mot legionærsykdom og sømløs integrering med BMS
Beskyttelse mot legionærsykdom og sømløs integrering med BMS
Girvan lokalsykehus
Girvan i Skottland
Utfordring:
Trengte et varmtvannsfordelingssystem som ikke bare var svært energieffektivt, men som også var enkelt å installere og balansere. Systemet måtte også være i stand til å overvinne de potensielle problemene med legionærsykdom og være kompatible med det overordnede systemet for bygningsadministrasjon (BMS). Tid var en viktig faktor for prosjektet, siden det ikke måtte gå mer enn ett år fra design til ferdigstilling av prosjektet.
Løsning:
Systemet er i stand til å opprettholde vanntemperaturer ved standard 55 °C, noe som også ga mulighet til å øke temperaturen til 65 °C periodisk under forebyggingssykluser for legionærsykdom. Totale reduksjoner i kapitalkrav, løpende- og vedlikeholdskostnader har gitt langsiktige fordeler. Sykehuset fikk prisen for Best Sustainable Design i 2010 Building Better Healthcare Awards og Health Facilities Scotland Award for Energy and Environment.