Alle produkter Filtrer med Slett filtre Filtrer med Slett filtre Marked Kommersielle bruksområder (143) Industri (165) Bolig (60) Bruksområde Deteksjon av kjemisk lekkasje (32) Gulvvarme (24) Vedlikehold av flyt (30) Beskyttelse mot telehiv (66) Deteksjon av drivstofflekkasje (30) Vedlikehold av varmtvannstemperatur (21) Varming lange rør (85) Offshore/maritim vinterisering (105) Frostsikring av rør (134) Vedlikehold av prosesstemperatur (109) Skinnevarme (4) Tak- og takrennesmelting (26) Overflatesnøsmelting (25) Tankvarme (95) Deteksjon av vannlekkasje (30) Underkategorier Elektrisk varmekabelanlegg Gulvvarme Lekkasjedeteksjon Produkter | 245 resultater Pagering < Forrige side ‹ Forrige Gjeldende side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 … > Neste side Neste › For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/fartøy uten krav til damprengjøring. Egnet for eksplosjonsfarlige områder. BTV selvregulerende varmekabel For høyere utgangseffekt frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/beholdere uten damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder. QTVR selvregulerende varmekabel For frostbeskyttelse av rør/beholder opptil 121 °C og egnet for vedlikehold av prosesstemperatur med damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder. XTV selvregulerende varmekabel Selvregulerende varmekabler for rørfrysebeskyttelse eller vedlikehold av prosesstemperatur opptil 65 °C, i trygge industrielle lokasjoner BSA selvregulerende varmekabel Kaldpåført, høy profilendeforsegling egnet for farlige områder. Høyprofil endeavsluttning sett Pre-terminated T2Blue packages for floor heating application, typically in new build projects, installed directly in 10-50 mm of screed. T2Blå gulvvarmekabel Den foretrukne teknologien for temperatur vedlikeholdsapplikasjon som krever høy utgangseffekt ved høye temperaturer og med damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder. VPL effektbegrensende varmekabler Selvregulerende varmekabler til snø- og issmelting på tak og i takrenner. IceStop selvregulerende varmekabel Koblingsboks for én enkel varmekabel. Egnet for eksplosjonsfarlige områder. Tilkobling med inngang for 1 varmekabel og intergrert koblingsboks For øyeblikkelig varmt vann uten behov for resirkulering. HWAT selvregulerende varmekabel Tapen for å feste varmekabler til rør. Festetape For rask og enkel, kald sammenkopling til nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler med isolasjonsteknologi. RayClic-koblingssett For beskyttelse mot rørfrysing, med unike LSZH-funksjoner (røyksvak, halogenfri) og kalde komponenter. XL Trace selvregulerende, røyksvak og halogenfri varmekabel Modulær koblingsboks for opptil tre varmekabler. Egnet for eksplosjonsfarlige områder. Tilkobling for flere varmekabler/T-avgrening med polymer koblingsboks For beskyttelse mot rørfrysing, med varmekrympskomponenter. ETL selvregulerende varmekabel Pagering < Forrige side ‹ Forrige Gjeldende side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 … > Neste side Neste ›