BSA Self-Regulating Heating Cable
BSA selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM BSA selvregulerende varmekabler er en ideell løsning for frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør og tanker i sikre områder, hvor det ikke er krav til dampvasking. De opprettholder prosesstemperaturer opptil 65 °C og tåler kortvarig eksponeringstemperatur opptil 85 °C. BSA-varmekabler bruker den samme varmeledermateriale og polyolefin-innerisolasjon som BTV. Jordingen består av en aluminiumfolie og metalltråd som gir 100 % elektrisk beskyttelse. Polyolefin yttekappe gir utmerket beskyttelse mot milde uorganiske væsker.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Folie/jordleder og modifisert polyolefin ytterkappe gir en svært fleksibel kabel
- Den unike konstruksjonen gjør det mulig å fjerne isolasjonskappene på et øyeblikk, for rask tilkobling
- 100 % elektrisk jordingsdekning for ultimat sikkerhet
- Pålitelig lang levetid med 10 års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning | 0 – 230 V |
Jording type | Folie og jordtråd |
Ledermateriale | Nikkel-belagt kopper |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert) |
Ytterkappe material | Polyolefin |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.