BTV Self-Regulating Heating Cable
BTV selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM BTV selvregulerende varmekabler gir frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur, opptil 65 °C, til rør og tanker som ikke har krav til dampvasking. De tåler periodisk eksponering til 85 °C og er godkjent for eksplosjonfarlige områder. Polyolefin ytterkappe (-CR) er egnet for uorganiske miljøer. Fluoropolymer ytterkappe (-CT) gir høy kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korrosive miløer.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder. ubetinget T6-klasse
- Rask installasjon: kan kuttes-til-lengde, flere overlappinger tillatt, metermerker, brukervennlige tilkoblingssett
- Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, jevn rørtemperatur, teknologi som gir energisparing
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 65 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 85 °C |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 150 °F |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 185 °F |
Tilkoblingsspenning | 200 – 277 V |
Jording type | Flettet skjerm |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.