Clip Band for PI Cables
Klipsbånd for PI-kabler
nVent RAYCHEM HWA-PI-FIX-SS-xMM-serien er festebånd i rustfritt stål for å feste varmeisolerte (PI) varmekabler til rør, 10 m per rull, 2 størrelser: for diametere på opptil 5 mm, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M for diametere på opptil 8 mm, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask å installere
- Spesielt egnet til å installere polymerisolert kabel på et rør med jevn avstand (f.eks. trefasesystemer)
- Tilgjengelig i 2 størrelser for å romme runde varmekabler på opptil 8 mm diameter
- Rustfritt stål 316 for høy korrosjonsmotstand
Spesifikasjoner
Lengde | 10 m |
Lengde | 32,8 ft |
Materiell | AISI 316 |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.