Complete Toolbox for PI Heaters, Up to 2.5 mm²
Komplett verktøysett for PI-varmekabler, Opptil 2,5 mm²
nVent RAYCHEM PI-TOOL-SET-01 er en metallverktøykasse som inneholder et mekanisk krympeverktøy, krympebakker og polstringer som kreves for tilkobling av PI-varmekabler og kaldledere i forbindelse med forbindelsen/skjøtesettet CS-150-2.5-PI (tverrsnitt opp til 2,5 mm²).
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Komplett verktøykasse opptil 2,5 mm² tilkoblinger
- Inkluderer krympere for spleising og 2,5 mm² kaldledeforbindelse
- Pålitelig og varig verktøy
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.