Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000125

Tilkoblingssett for beskyttelse slange system til PI-kabler

nVent RAYCHEM CCON20-100-PI er en rekke tilkoblingssett for å avslutte hele spekteret av nVent RAYCHEM XPI polymerisolerte serieresistive varmekabler og kaldledere i en koblingsboks. Settet gir en pålitelig tilkobling til kabelsystemet og koblingsboksen. Hvis rørkanalen er skadet, vil IP66-tetningen forbli intakt.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Områdeklassifisering Eksplosjonsfarlig
IP-klassifisering IP66
Gjengestørrelse M20 x 1,5
Omgivelsestemperatur -55 til 40°C
Omgivelsestemperatur -67 til 104 °F
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink