Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

Elektrisk varmekabelanlegg

Velg filtreLukk
Filtrer med
Filter brukt: 0
Fjerne filtrene
Skjul alleVis alle
  • Markeder
  • Bruksområder
  • Farlig område
Filter0

Underkategorier

Varmekabler

Varmekabler

Styring, Overvåking og føling

Styring, Overvåking og føling

Komponenter og tilbehør

Komponenter og tilbehør

Komponentsett og -enheter

Komponentsett og -enheter

Produkter | 194 resultater (856 varer)

BTV0003_Test2.jpg bilde

BTV selvregulerende varmekabel

For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/fartøy uten krav til damprengjøring. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
A10000875

XTVR selvregulerende varmekabel

For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
A10000884

BSA selvregulerende varmekabel

Selvregulerende varmekabler for rørfrysebeskyttelse eller vedlikehold av prosesstemperatur opptil 65 °C, i trygge industrielle lokasjoner
A10000878

QTVR selvregulerende varmekabel

For høyere utgangseffekt frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/beholdere uten damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
A10000875

XTV selvregulerende varmekabel

For frostbeskyttelse av rør/beholder opptil 121 °C og egnet for vedlikehold av prosesstemperatur med damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
A10000490

Høyprofil endeavsluttning sett

Kaldpåført, høy profilendeforsegling egnet for farlige områder.
A10000156

IceStop selvregulerende varmekabel

Selvregulerende varmekabler til snø- og issmelting på tak og i takrenner.
A10000836

Tilkobling med inngang for 1 varmekabel og intergrert koblingsboks

Koblingsboks for én enkel varmekabel. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
{{term_sku:1}}.png

HWAT selvregulerende varmekabel

For øyeblikkelig varmt vann uten behov for resirkulering.
A10000124

Festetape

Tapen for å feste varmekabler til rør.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink