Elexant 4010i Heat Trace Controller
Elexant 4010i varmekabel temperatur regulator
nVent RAYCHEM Elexant 4010i-serien er en rekke kompakte, fullfunksjons berøringsskjermbaserte, enkeltpunkts varmekabel temperatur regulatorer med jordfeilbeskyttelse. Den gir styring og overvåking for både frostsikring og vedlikehold av prosesstemperatur. Tilgjengelig med enten elektromekanisk relé (EMR) for bruk i sikre områder, eller solid-state relé (SSR) for bruk i eksplosjonsfarlige områder sone 2. Kan styre opptil 32 A ved 277 Vac.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Globale godkjenninger for CID2/sone 2, ATEX-sone 2, IEC Ex-sone 2
- Klar til å installeres: ikke behov for spesialbygde tavler eller feltmontering
- Fleksible styringsopsjoner: opptil tre direkte tilkoblede temperaturfølere; støtter også 4-20 mA-innganger, noe som muliggjør bruk av eksterne temperaturføler-omformere med termopar eller andre sensortyper; også linjeføler, omgivelsesføler, proporsjonal omgivelsesføler-kontroll (PASC) og effektbegrensningsmoduser.
- Fleksible overvåkingsalternativer: jordingsfeil, temperatur, strøm og spenning for å sikre systemintegritet
- Flere kommunikasjonsporter: RS485 og Ethernet, lett koblet til et distribuert kontrollsystem (DCS); støtter både protokoller for Modbus RTU og Modbus/TCP; kan kobles via nettverk til en verts-PC som kjører Windows®-basert nVent RAYCHEM Supervisor-programvare for sentral programmering, statusgjennomgang og alarmvarsling
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig
- Soft-Start, jordfeil og høy / lav temperaturbegrensning for utstyrsbeskyttelse
- Flere kommunikasjonsporter: RS485 og Ethernet, lett koblet til et distribuert kontrollsystem (DCS)
- Støtter Modbus RTU og Modbus TCP protokoller
- Automatisk nettverkskonfigurasjon med DHCP eller statisk IP-konfigurasjon
- Programoppdateringer med USB-minnepinne
- Flerspråklig grensesnitt: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Russisk
- To universalinnganger for tilkobling til ekstern potesialfri kontakt eller likespenning
Spesifikasjoner
Gjeldende alarm | 0,1 – 100 A |
Automatisk syklisk | 1 – 750 h |
NEMA-klassifisering | 4X |
Alarm for jordfeil | 10 – 500 mA |
Eternett | 10/100 Base-T |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | 16,8 mm² |
Max varmekabel ledertverrsnitt | 16,8 mm² |
Kontroll maks. strøm | 32 A @ 40 °C, Avgradert til 24 A @ 50 °C og ytterligere avgradert til 16 A @ 60 °C |
max ledertverrsnitt på jord | 33 mm² |
Spenningsalarm | 80 – 300 V |
Kontroller maksimalspenning | 277 nominell VAC, 50/60 Hz |
max ledertverrsnitt på jord | #2 |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | #5 |
Max varmekabel ledertverrsnitt | #5 |
Relativ fuktighet | 0 % til 90 %, Ikke-kondenserende |
Kommunikasjon | RS-485; Eternett |
Kommunikasjonsprotokoll | Modbus/TCP; Modbus RTU |
RS-485 kabeltype | Én 2-ståltau, Skjermet tvinnet par |
Temperaturstyring-område | -200 til 700°C |
Temperaturalarm | -200 til 700°C |
Temperaturstyring-område | -328 til 1292 °F |
Temperaturalarm | -328 til 1292 °F |
Driftstemperatur | -40 til 140 °F |
Driftstemperatur | -40 til 60°C |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.