Elexant 4010i Replacement Control Module
Elexant 4010i kontrollmodul for utskifting
nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD er en erstatningsmodul for Elexant 4010i varmesporingskontroller.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere
- Pålitelig og lang levetid: 2-års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Gjeldende alarm | 0,1 – 100 A |
Automatisk syklisk | 1 – 750 h |
Alarm for jordfeil | 10 – 500 mA |
Eternett | 10/100 Base-T |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | 16,8 mm² |
Max varmekabel ledertverrsnitt | 16,8 mm² |
Kontroll maks. strøm | 32 A @ 40 °C, Avgradert til 24 A @ 50 °C og ytterligere avgradert til 16 A @ 60 °C |
max ledertverrsnitt på jord | 33,6 mm² |
Spenningsalarm | 80 – 300 V |
Kontroller maksimalspenning | 277 nominell VAC, 50/60 Hz |
max ledertverrsnitt på jord | #2 |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | #5 |
Max varmekabel ledertverrsnitt | #5 |
Relativ fuktighet | 0 % til 90 %, Ikke-kondenserende |
Kommunikasjonsprotokoll | Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP |
Type kontrollrelé | Dobbeltpolet, Fast tilstand; Dobbeltpolet, Mekanisk |
Kommunikasjon | RS-485; Eternett |
Kontrollalgoritmer | På/av, Proporsjonal, PASC, Alltid på, Alltid av |
RS-485 kabeltype | Én 2-ståltau, Skjermet tvinnet par |
Temperaturstyring-område | -200 til 700°C |
Temperaturalarm | -200 til 700°C |
Temperaturstyring-område | -328 til 1292 °F |
Temperaturalarm | -328 til 1292 °F |
Driftstemperatur | -40 til 140 °F |
Driftstemperatur | -40 til 60°C |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.