Elexant 4020i Control Module
Elexant 4020i styringsmodul
nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD er et sett erstatningsmoduler for Elexant 4020i varmesporingskontroller.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Tilgjengelig med egensikker barriere og begrenser.
- Enkel å installere
- Pålitelig og lang levetid: 2-års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Gjeldende alarm | 0,1 – 100 A |
Automatisk syklisk | 1 – 750 h |
Alarm for jordfeil | 10 – 500 mA |
Eternett | 10/100 Base-T |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | 16,8 mm² |
Max varmekabel ledertverrsnitt | 16,8 mm² |
max ledertverrsnitt på jord | 16,8 mm² |
Kontroll maks. strøm | 63 A @ 40 °C |
Spenningsalarm | 80 – 300 V |
Kontroller maksimalspenning | 690 nominell VAC, 50/60 Hz |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | #5 |
Max varmekabel ledertverrsnitt | #5 |
max ledertverrsnitt på jord | #5 |
Relativ fuktighet | 0 % til 90 %, Ikke-kondenserende |
Type kontrollrelé | Dobbeltpolet, Fast tilstand; Dobbeltpolet, Mekanisk |
Kommunikasjon | RS-485; Eternett |
Kontrollalgoritmer | På/av, Proporsjonal, PASC, Alltid på, Alltid av |
Temperaturstyring-område | -200 til 700°C |
Temperaturalarm | -200 til 700°C |
Temperaturstyring-område | -328 til 1292 °F |
Temperaturalarm | -328 til 1292 °F |
Driftstemperatur | -40 til 158 °F |
Driftstemperatur | -40 til 70°C |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.