EM-MI-PACK Constant Wattage Cable Kit
EM-MI-PACK Kabelsett med konstant effekt
nVent RAYCHEM EM-MI-PACK er en mineralisolert (MI) konstant varmekabel som brukes til å forhindre snø- og isdannelse på ramper/tilgangsveier, med variabel utgangseffekt avhengig av kabelavstand (til 300 W/m²). Den tåler applikasjoner med høy temperatur, f.eks. varm asfalt etterfulgt av veivalse. Preterminert.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkelt design: variabel utgangseffekt avhengig av kabelavstand, opptil 300 W/m², variasjon av størrelser tilgjengelig for å oppfylle prosjektkravene
- Enkle å installere: Preterminert, utmerket for ujevne områder, kan festes til eksisterende armeringsjern
- Ekstremt robust og motstandsdyktig mot skade på installasjon, selv under varm asfalt etterfulgt av veivalse
- Sikker og effektiv i drift gjennom avanserte energibesparende termostater
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,24 tomme |
Lederantall | 1 |
Lengde på kaldleder | 3 m |
Ytre diameter | 6 mm |
Lengde på kaldleder | 9,84 ft |
Nominell utgangseffekt @ 230 V | 50 W/m |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 90 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 194 °F |
Tilkoblingsspenning | 220 – 240 V |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av | 250 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av | 482 °F |
Min. installasjonstemperatur | -20 °C |
Min. installasjonstemperatur | -4 °F |
Teknologi for varmekabel | Konstant effekt(CW) |
Ledermateriale | Kopper |
Ytterkappe material | HDPE |
Farge | Rød |
Jording type | Skjerm |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.