ETL Self-Regulating Heating Cable
ETL selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM ETL selvregulerende vamekabler gir energieffektiv frostbeskyttelse for rør. R-ETL-A/B egner seg kun for på- eller i-rørapplikasjoner, R-ETL(-A/B)-CR kun for på-rør. Hver er tilgjengelig i to effekter(10 og 16 W/m ved 5 °C), støttet av et stort utvalg varmekrymper, koblinger og tilbehør.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel design med fluoropolymer-kappe for bruk i rør
- Enkle å installere: liten geometri, kutt til lengde, metermerker
- Energieffektiv og trygg: selvregulerende kabel, avanserte energibesparende egenskaper, ingen overoppheting mulig
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.