ETS-05 Electronic Thermostat
ETS-05 elektronisk termostat
nVent RAYCHEM ETS-05, elektronisk termostat for eksplosjonsfarlige områder, gir presis temperaturstyring for varmekabler. ETS-05 er tilgjengelig som en omgivelsesavlesningstermostat og som ledningsavlesningstermostat. ETS-05-L Kan justeres til 199 °C, ETS-05-H opp til 499 °C. ETS-05 har en LED for å indikere status for termostat, varmekabel og føler. ETS-05 er tilgjengelig med en alarmrelé for fjernovervåking.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere og betjene
- Temperaturinnstillingen angis med digitale dreiebrytere inne i boksen
- PT100-sensor levert med 2m kabel
- Tilgjengelig med jordplate
- Alarmrelé valgfritt
Spesifikasjoner
Termostat-type | Elektronisk termostat |
Materiell | Glassfiberarmert polymer |
IP-klassifisering | IP66 |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.