Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Rask drivstoffsensor med kaldkabel og metallkontakter
nVent RAYCHEM TraceTek TT-IRS raske drivstoffsensor er en rekke hurtigvirkende prober (100 mm og 250 mm) som er utformet for å påvise hydrokarbon-drivstoff som flyter på vann, spres på et flatt underlag eller samles inn i en tank. Proben ignorerer vann, men oppdager en tynn film med drivstoff på overflaten. Brukes ofte til innendørs reservegenerator og overvåking av drivstofforsyning.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Rask respons på liten mengde drivstoff, tilbakestillinger for flere bruksområder
- Enkel og rask å installere, egnet for installasjon i CID1 (sone 0) med egnet sikkerhetsbarriere (liten, lett, lett å teste)
- Enkel å designe, kompatibel med all nVent RAYCHEM TraceTek-alarm og lokaliseringsmoduler: bland opp til 3 FFS prober med TT5000-sensorkabel, for hybridkabel og sondesystemer
Spesifikasjoner
Modell | Rask drivstoffsensor |
Deteksjon | Drivstoff |
Påvisningsmetode | Raychem konduktiv polymerteknologi |
Driftstemperatur | -40 til 185 °F |
Driftstemperatur | -40 til 85°C |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.