Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable, No Connector
Rask drivstoffsensor med lederkabel, ingen kobling
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-100 er en serie hurtigreagerende sensorprober, med 100 mm og 250 mm aktiv lengde, for å detektere hydrokarbondrivstoff som flyter på vann eller spres på et flatt underlag. Leveres med lederkabel som har pigtail-ledning, men ingen kobling.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask å installere: liten, lett
- Rask respons: Reaksjonstiden er vanligvis et par sekunder for lett eller middels tungt drivstoff som bensin, jetdrivstoff og diesel
- Oppdager råolje og noen tyngre drivstoff- og varmeoljer: men blir progressivt langsommere fordi drivstoffvolatilitet avtar
- Selvtilbakestilling: i mange tilfeller vil sensorsensoren tilbakestilles etter at den er fjernet fra utslippet, og drivstoffet kan fordampe; noen tyngre drivstoff krever at sensoren bløtlegges i isopropylalkohol eller nafta for å fjerne restene
- Øker sikkerhet: av reservedieselgeneratorer, noe som reduserer risikoen for brann hvis det skulle oppstå lekkasje
- FM-godkjent: oppfyller 7745-godkjenningstandarden for diesellekkasjesystemer for påvisning av diesellekkasjer i kommersielle bygninger
Spesifikasjoner
Modell | Rask drivstoffsensor |
Deteksjon | Drivstoff |
Påvisningsmetode | Raychem konduktiv polymerteknologi |
Driftstemperatur | -40 til 185 °F |
Driftstemperatur | -40 til 85°C |
Ytterligere referanser
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.