GM-CW Constant Wattage Heating Cable
GM-CW varmekabel med konstant effekt
nVent RAYCHEM IceStop GM-CW-varmekabler med konstanteffekt for tak- og takrenne-avising, egnet for alle standardmaterialer av takrenner og avløpsrør. Tilgjengelig som 230 V eller 400 VAC, i sett med varierende pre-terminerte lengder, hver med 30 W/m nominell utgangseffekt.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å designe, med 230 V eller 400230 alternativer: Henholdsvis GM-2CW eller GM-4CW
- Enkel å installere, preterminerte lengder: 10-215 m, hver med 5 m stømkabel
- Sikker og effektiv i drift med avanserte energibesparende kontroller
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,27 tomme |
Min. bøyeradius | 1,62 tomme |
Lengde på kaldleder | 5 m |
Ytre diameter | 6,9 mm |
Lengde på kaldleder | 16,4 ft |
Min. installasjonstemperatur | 23 °F |
Min. bøyeradius | 42 mm |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 80 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 175 °F |
Min. installasjonstemperatur | -5 °C |
Farge | Svart |
Teknologi for varmekabel | Konstant effekt(CW) |
Jording type | Jordledning |
Ytterkappe material | LSZH |
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.