Filtrer med
Filter brukt: 1
Fjerne filtrene
- Markeder
- Bruksområder
- Farlig område
- Maks. eksponeringstemperatur
- Maks. eksponeringstemperatur
Filter brukt: 1
Produkter | 29 resultater (316 varer)
BTV selvregulerende varmekabel
For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/fartøy uten krav til damprengjøring. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
XTVR selvregulerende varmekabel
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
BSA selvregulerende varmekabel
Selvregulerende varmekabler for rørfrysebeskyttelse eller vedlikehold av prosesstemperatur opptil 65 °C, i trygge industrielle lokasjoner
QTVR selvregulerende varmekabel
For høyere utgangseffekt frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/beholdere uten damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
XTV selvregulerende varmekabel
For frostbeskyttelse av rør/beholder opptil 121 °C og egnet for vedlikehold av prosesstemperatur med damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
IceStop selvregulerende varmekabel
Selvregulerende varmekabler til snø- og issmelting på tak og i takrenner.
HWAT selvregulerende varmekabel
For øyeblikkelig varmt vann uten behov for resirkulering.
FS selvregulerende varmekabel
For beskyttelse mot rørfrysing, tilgjengelig med kalde komponenter eller varmekrympekomponenter.
XL Trace selvregulerende, røyksvak og halogenfri varmekabel
For beskyttelse mot rørfrysing, med unike LSZH-funksjoner (røyksvak, halogenfri) og kalde komponenter.
ETL selvregulerende varmekabel
For beskyttelse mot rørfrysing, med varmekrympskomponenter.