Filtrer med
Filter brukt: 1
Fjerne filtrene
- Markeder
- Bruksområder
- Farlig område
- Maks. eksponeringstemperatur
- Maks. eksponeringstemperatur
Filter brukt: 1
Produkter | 29 resultater (316 varer)
ElectroMelt selvregulerende varmekabel
For å forebygge is- og snødannelse på ramper og andre tilbehør, er selvregulerende varmekabel.
KTV selvregulerende varmekabel
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
HTV selvregulerende varmekabel
Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
VPL effektbegrensende varmekabler
The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
XPI seriemostand varmekabel, Høy temperatur, 4 J
XPI for lange bruksområder, frostbeskyttelse og høyt vedlikehold av prosesstemperatur (260 ⁰C, 4 J støtmotstand). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI-seriemotstand av legering 825 XMI-A HAx varmekabel
Legering 825-hylse for overlegen korrosjonsmotstand i frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur som krever høy effekt- og eksponeringstemperaturer. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
FroStop selvregulerende varmekabel
For rørfrysebeskyttelse og tak og renneavising, med varmekrympende komponenter.
MI-serie SS321 HSQ varmekabel
For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur som krever høy utgangseffekt (til 150 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 700 °C) med høy korrosjonsmotstand. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI-serien varmekabel med kobber skjerm
For vedlikeholdsapplikasjoner med lav temperatur, slik som innebygd varme, frostbeskyttelse, avising. Strømeffekt til 35 W/m (115 W/m) og eksponeringstemperaturer til 194 °F (90 °C).
MI-serien CuNi HDC/HDF varmekabel
For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur. Høye effektutganger (til 70 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 400 °C). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.