Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

Varmekabler

Velg filtreLukk
Filtrer med
Filter brukt: 1
Fjerne filtrene
Skjul alleVis alle
  • Markeder
  • Bruksområder
  • Farlig område
  • Maks. eksponeringstemperatur
      Bruk
    • Maks. eksponeringstemperatur
        Bruk
      Filter1

      Filter brukt: 1

      Vis alle filtre (1)

      Underkategorier

      Selvregulerende

      Selvregulerende

      Effektbegrensende

      Effektbegrensende

      Parallell konstant wattstyrke

      Parallell konstant wattstyrke

      Polymerisolert serie

      Polymerisolert serie

      Seriemotstand mineralisolert

      Seriemotstand mineralisolert

      Hudeffekt sporeledning

      Hudeffekt sporeledning

      Produkter | 29 resultater (316 varer)

      A10000276

      ElectroMelt selvregulerende varmekabel

      For å forebygge is- og snødannelse på ramper og andre tilbehør, er selvregulerende varmekabel.
      A10000876

      KTV selvregulerende varmekabel

      For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
      A10000784

      HTV selvregulerende varmekabel

      Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
      A10000881

      VPL effektbegrensende varmekabler

      The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
      A10000882

      XPI seriemostand varmekabel, Høy temperatur, 4 J

      XPI for lange bruksområder, frostbeskyttelse og høyt vedlikehold av prosesstemperatur (260 ⁰C, 4 J støtmotstand). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
      A10000622

      MI-seriemotstand av legering 825 XMI-A HAx varmekabel

      Legering 825-hylse for overlegen korrosjonsmotstand i frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur som krever høy effekt- og eksponeringstemperaturer. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
      A10000095

      FroStop selvregulerende varmekabel

      For rørfrysebeskyttelse og tak og renneavising, med varmekrympende komponenter.
      A10000622

      MI-serie SS321 HSQ varmekabel

      For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur som krever høy utgangseffekt (til 150 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 700 °C) med høy korrosjonsmotstand. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
      A10000336

      MI-serien varmekabel med kobber skjerm

      For vedlikeholdsapplikasjoner med lav temperatur, slik som innebygd varme, frostbeskyttelse, avising. Strømeffekt til 35 W/m (115 W/m) og eksponeringstemperaturer til 194 °F (90 °C).
      {{term_sku:1}}.png

      MI-serien CuNi HDC/HDF varmekabel

      For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur. Høye effektutganger (til 70 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 400 °C). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink