Hold Down Clip
Festeklips
nVent RAYCHEM TraceTek TT-HDC holdeklips er plastkabelklemmer som kan festes til gulv eller andre overflater. TT1000-SC, TT3000-SC og TT5000-SC sensorkabler bruker 6,35 mm (1/4") størrelse TT-HDC, overflettede sensorkabler bruker 12,7 mm (1/2") størrelse TT-HDC.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel og rask å installere: liten, lett
- Enkle design
Spesifikasjoner
Montering | Lim |
Farge | Grå |
Materiell | Plast |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.