HWAT-ECO Electronic Control Unit
HWAT-ECO elektronisk termostat
nVent RAYCHEM HWAT-ECO er en energieffektiv kontroll- og overvåkingsenhet for selvregulerende RAYCHEM HWAT-systemer med varmtvannsystemer for rør. Den gir fleksibel temperaturkontroll og ekstra energibesparelser, med integrerte funksjoner som senker temperaturen under lavbruksperioder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Energisparing: ekstra besparelser på opptil 21 %
- Energisparing: 7 spesifikke bygningstyper med typiske «på»- og «av»- moduser for disse bygningene, integrert klokkefunksjon for å definere «på»- og «av»-tider
- Enkel å koble til og bruke: stor, farget berøringsskjerm
- Forhåndsoppsett i avslåttmodus med ekstern strømbank/lader via USB-tilkobling
- Montering på vegg eller DIN skinne
- Alarmrelé med overgangs-kontakt for signalstrøm, temperatur eller kommunikasjonsproblemer
Spesifikasjoner
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.