HWAT Self-Regulating Heating Cable
HWAT selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM HWAT selvregulerende varmekabel opprettholder vanntemperaturer i en bygnings varmtvannsledninger. Installeres under termisk isolasjon, kompenserer automatisk for varmetap der de oppstår og gir en energieffektiv løsning.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkelt design: enkelt rør i stedet for resirkuleringssystem
- Øyeblikkelig varmt vann fra kran: for redusert tid brukt ved kran og vannsvinn, opprettholdes vann ved spesifikke temperaturer, ingen returrør eller retur av kaldt vann i vannvarmeren
- Enkle å installere: kutt til lengde, metermerket, enkle RayClic-koblinger
- Energieffektiv og trygg: ingen overoppheting, avansert energisparing og overvåkning med HWAT-ECO eller ACS-30-kontroller
- Pålitelig og lang levetid: 10 års produktgaranti tilgjengelig, aluminiumfoliag for å beskytte mot kjemisk inntrengning, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Jording type | Flettet skjerm |
Ytterkappe material | Modifisert polyolefin |
Ledermateriale | Nikkel-belagt kopper |
Datablad
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.