HWAT-T55 Thermostat
HWAT-T55 termostat
nVent RAYCHEM HWAT-T55 er en energieffektiv termostat for bruk i nVent RAYCHEM HWAT selvregulerende ettrørs varmtvannsystemer, i små rørnett eller for forgreningsrør.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere og betjene: digital skjerm for temperatur og alarm, 35 mm DIN-skinne monterbar
- Energisparing: 3 driftsmoduser PÅ/ECO/AV; med HWAT-L kan systemet slås PÅ/AV i fraværsperioder, med HWAT-M/R er det tre forhåndsinnstilte temperaturer 55/50/45 °C, integrert klokke og energibesparelser (ECO) for bruk utenfor peak-perioder
- Systemovervåking gjennom alarm for høy temperatur: hvis det måles en temperatur på over 66 °C, vil systemet slås av for å forhindre skålding og kalkdannelse
- Systemovervåking gjennom alarm for lav temperatur: for å unngå unødvendig energiforbruk når det oppstår problemer med lagring av varmtvann
- Pålitelig og lang levetid: 6 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.