IceStop Self-Regulating Cable Kit
IceStop selvregulerende kabelsett
nVent RAYCHEM IceStop selvregulerende varmekabelsett for tak- og renner, egnet for alle vanlige materialer av renner og avløpsrør. Utgangseffekt er 36 W/m ved 0 °C i isvann, 18 W/m ved 0 °C i luft.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkelt å designe
- Enkel å installere, preterminerte sett: 5 - 30 m eller 8 m, hver med m-strømkabel, GM-RAKE festebrakett og RayClic-endeforsegling
- Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, selv om den krysses, avanserte energibesparende egenskaper
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Min. installasjonstemperatur | 0 °F |
Nominell kabelvekt | 0,08 lb/ft |
Nominell høyde | 0,24 tomme |
Nominell bredde | 0,54 tomme |
Nominell høyde | 6 mm |
Lengde på kaldleder | 8 m |
Nominell bredde | 14 mm |
Nominell utgangseffekt, I luften @ 0 °C, 230V | 18 W/m |
Lengde på kaldleder | 26 ft |
Nominell utgangseffekt, I isvann @ 0 °C, 230V | 36 W/m |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm på | 65 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm på | 85 °C |
Nominell kabelvekt | 120 g/m |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm på | 150 °F |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm på | 185 °F |
Tilkoblingsspenning | 220 – 240 V |
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering | 800 h |
Min. installasjonstemperatur | -18 °C |
Farge | Svart |
Jording type | Flettet skjerm |
Ytterkappe material | Modifisert polyolefin |
Teknologi for varmekabel | Selvregulerende |
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.