Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000556

IceStop selvregulerende kabelsett

nVent RAYCHEM IceStop selvregulerende varmekabelsett for tak- og renner, egnet for alle vanlige materialer av renner og avløpsrør. Utgangseffekt er 36 W/m ved 0 °C i isvann, 18 W/m ved 0 °C i luft.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Min. installasjonstemperatur 0 °F
Nominell kabelvekt 0,08 lb/ft
Nominell høyde 0,24 tomme
Nominell bredde 0,54 tomme
Nominell høyde 6 mm
Lengde på kaldleder 8 m
Nominell bredde 14 mm
Nominell utgangseffekt, I luften @ 0 °C, 230V 18 W/m
Lengde på kaldleder 26 ft
Nominell utgangseffekt, I isvann @ 0 °C, 230V 36 W/m
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm på 65 °C
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm på 85 °C
Nominell kabelvekt 120 g/m
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm på 150 °F
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm på 185 °F
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering 800 h
Min. installasjonstemperatur -18 °C
Farge Svart
Jording type Flettet skjerm
Ytterkappe material Modifisert polyolefin
Teknologi for varmekabel Selvregulerende
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink