Produkter | 46 resultater (152 varer)
TT1000 Vannsensorkabel, modulær
Et utvalg av modulens vannlekkasjekabler med fast lengde, med plastkoblinger.
TTSIM-1A følermodul
En kostnadseffektiv sensorgrensesnittmodul, der indikasjonen på lekkasjedeteksjon er ved LED lokalt, og ved relékontakter og seriedata eksternt.
TTC-1 Alarmmodul
En kostnadseffektiv alarmmodul, der indikasjonen på lekkasjedeteksjon er av røde LED- og relékontakter.
TTDM-128 Alarmpanel
En fullt utstyrt alarm- og systemkontrollpanel som også kan fungere som en master for et nettverk av fjernlekkasjeregistreringsmoduler.
TT3000 Følerkabel for konduktiv væske, modulær
En rekke modulære, konduktiv væske- og vannkjemikalie-følerlekkasjedeteksjonskabler, med metallkoblinger.
TTSIM-2 sensor grensesnitt modul
En sensorgrensesnittmodul med LCD-skjerm, der indikasjonen på lekkasjedeteksjon er av LED-er og 3-sifret lekkasjeplassering lokalt, og ved relekontakter og seriedata eksternt.
Rask drivstoffsensor med kaldkabel og metallkontakter
En rekke hurtigvirkende prober som raskt reagerer på tilstedeværelsen av flytende hydrokarbondrivstoff.
TT5000 Drivstoffølerkabel, modulær
Et utvalg av lekkasjedeteksjonskabler for modulært flytende hydrokarbonbrensler med fast lengde, med metallkontakter.
TTA-SIM-2 Alarmmodul
Et forenklet alarmpanel for deteksjon av lekkasjer i små områder.
TT1100-OHP-vannsensorkabel for opphengte rør, modulær
En rekke vannsensorkabler med fast lengde som er beregnet til bruk på undersiden av opphengte eller stativmonterte rør, med plastkoblinger.