Filter brukt: 1
Underkategorier
Produkter | 16 resultater (40 varer)
TTSIM-1A følermodul
En kostnadseffektiv sensorgrensesnittmodul, der indikasjonen på lekkasjedeteksjon er ved LED lokalt, og ved relékontakter og seriedata eksternt.
TTC-1 Alarmmodul
En kostnadseffektiv alarmmodul, der indikasjonen på lekkasjedeteksjon er av røde LED- og relékontakter.
TTDM-128 Alarmpanel
En fullt utstyrt alarm- og systemkontrollpanel som også kan fungere som en master for et nettverk av fjernlekkasjeregistreringsmoduler.
TTSIM-2 sensor grensesnitt modul
En sensorgrensesnittmodul med LCD-skjerm, der indikasjonen på lekkasjedeteksjon er av LED-er og 3-sifret lekkasjeplassering lokalt, og ved relekontakter og seriedata eksternt.
TTA-SIM-2 Alarmmodul
Et forenklet alarmpanel for deteksjon av lekkasjer i små områder.
TTSIM-1 sensorgrensesnitt-modul
En sensorgrensesnittmodul, der indikasjonen på lekkasjedeteksjon er ved LED lokalt og ved digital kommunikasjon eksternt.
TTA-SIM-1A Alarmmodul
En primær sensorgrensesnittmodul som kan brukes som en frittstående alarmenhet for lekkasjedeteksjon eller i nettverk med andre alarmmoduler.
TT-TS12-alarmpanel
En berøringsskjermalarm og systemkontrollpanel gir et grafisk grensesnitt hvor du kan administrere og vise informasjon fra et nettverk på opptil 250 eksterne kretser med lekkasjedeteksjon.
TTSIM-kabinett
En rekke alarmpaneler for korrosive eller ikke-korrosive miljøer, utendørs eller innendørs applikasjoner.
Bærbar testutstyr
En bærbar testboks for bruk med alle nVent RAYCHEM TraceTek-lekkasjekabler.