Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX
Lavprofil tilkoblingssett for parallellmostand varmekabler, Kaldmontert:, ATEX
nVent RAYCHEM C-150-E er en kaldpåført, lav profil, under isoleringstrømtilkobling til fleksibel strømledning, for bruk med nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV og KTV. Det kan brukes i applikasjoner med temperatur fra -50 °C til 215 °C.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel og rask å installere
- Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig
- En lavprofil komponent for alle nVent RAYCHEM industrielle selvregulerende varmekabler
- Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.