Metal Connection Kit, Cold-Applied
Tilkobling sett med metall nippel, Kaldmontert:
nVent RAYCHEM C25-100-METAL og C3/4-100-METAL er kaldmonterte tilkoblingssett i metall for å terminere alle nVent RAYCHEM selvregulerende og kraftbegrensende industrielle parallelle varmekabler til en metall- eller plastkoblingsboks med jordplate. C25-100-METAL for M25-innganger, C3/4-100-METAL: for 3/4" NPT-innganger.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel og rask å installere
- Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig
- Én komponent for alle nVent RAYCHEM industri paralellmostand varmekabler
- Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Maks. eksponeringstemperatur | 180 °C |
Maks. eksponeringstemperatur | 356 °F |
Tilkoblingsmetode. | Kaldmontert: |
Modell | Tilkobling til koblingsboks |
Sertifikat fra godkjenningsbyrå
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.