Metal Mesh
Metallnetting
nVent RAYCHEM U-ACC-MM-XX er et galvanisert metallnett. Tilgjengelig i to størrelser, 10 m (U-ACC-MM-10) og 25 m (U-ACC-MM-25).
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel og rask å installere: enkel rulling
Spesifikasjoner
Rutenett | 10 mm |
Finish | Galvanisert |
Materiell | Metall |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.