Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000622

MI-seriemotstand av legering 825 XMI-A HAx varmekabel

nVent RAYCHEM XMI-A mineralisolert (MI)-seriemotstand varmekabler for frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur på rør/tanker opptil 1022 °F / 550 °C og kortvarig eksponering til 1200 °F / 650 °C. Tilgjengelig med 300 V og 600 V-klassifisering, godkjent for bruksområder på opptil 61 W/ft (200 W/m) og eksplosjonsfarlige områder. Legering 825-ytterkappen gir ekstrem motstand mot et bredt spekter av korrosive påkjenninger.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Maks. avgitt effekt 61 M/ft
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 650 °C
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 1200 °F
Min. installasjonstemperatur -76 °F
Min. installasjonstemperatur -60 °C
Yttermantel Alloy 825
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Isolasjonsmateriale Magnesiumoksid
Jording type Skjerm
Ledermateriale Forskjellige legeringer og kopper
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink