MI Series Bare Copper Heating Cable
MI-seriemotstand varmekabel med kopper mantel
nVent RAYCHEM mineralisolert (MI)-seriemotstand varmekabelkabler brukes til systemer med lav temperatur, så som frostsikring av lange rørledninger, kondenshindring og rampeoppvarming. Kobbermantel med konstant eksponeringstemperatur til 392 °F/200 °C og avgitt effekt på 65 W/m (20 W/ft). Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Redusert total installert kostnad
- Reduserte strømforsyningskostnader: lavere oppstartsstrøm sammenlignet med andre teknologier
- Enkel styring: strømtrekk-overvåking av seriemotstand gir øyeblikkelig synlighet på kritiske kurser
- Fast track/expedited-tjeneste er ikke tilgjengelig for konfigurerte varmeelementer
Spesifikasjoner
Min. kabelavstand | 0,98 tomme |
Maks. avgitt effekt | 20 M/ft |
Min. kabelavstand | 25 mm |
Maks. avgitt effekt | 65 W/m |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 200 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 392 °F |
Min. installasjonstemperatur | -76 °F |
Min. installasjonstemperatur | -60 °C |
Yttermantel | Kopper |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Isolasjonsmateriale | Magnesiumoksid |
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.