Mini Water Sensing Probe
Mini vannfølersonde
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MINI-PROBE er en lavpunkts lekkasjedeteksjonssonde, spesielt i doble oppløsningsrør, dryppbrett eller sumper.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel og rask å installere
- Kjemisk motstand: laget av materialer i plast og rustfritt stål for å motstå eksponering for et bredt spekter av sterke kjemikalier
- Kompakt
- Høy følsomhet: vil oppdage lekkasjer med så lite som 3 mm / 1/8" av sondeelektroder eksponert for væske
- Fleksibel installasjon: installeres i praktisk talt hvilken som helst posisjon for å gi optimal lekkasjefølsomhet
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.