Modular Jumper Cable Clear, Plastic Connectors
Klar modulær startkabel, plastkoblinger
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX-PC er en rekke modulære laskkoblinger med fast lengde som brukes til å koble mellom deler av sensorkabelen eller lederkabler, levert med plastkoblinger.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel og rask å installere: liten, lett
- Enkle design
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,165 tomme |
Kjerneantall | 4 |
Ytre diameter | 4,2 mm |
Ledertverrsnitt | 18 AWG |
Farge | Gjennomsiktig kappe |
Kjerneidentifikasjon | Farge |
Ledermateriale | Kopper |
Ytre hylsemateriale | ECTFE |
Isolasjonsmateriale | Fluorisert etylenpropylen (FEP) |
Koblingsmateriale | Plast |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.