MONI-PT100-NH RTD Sensor Assembly for Non-Hazardous Areas
MONI-PT100-NH RTD-sensorenhet for ikke-farlige områder
nVent RAYCHEM MONI-PT100-NH-sensor er en toleder motstands-temperaturdetektor (RTD), som leveres med koblingsboks for polykarbonat med glassfiberforsterkning for områder som ikke er farlige.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask å installere: leveres med glassfiberforsterket koblingsboks med rekkeklemmer
- Temperatur måleområde: -50 °C til +180 °C
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.