NGC-20 Controller
NGC-20-regulator
nVent RAYCHEM NGC-20-C-E er et avansert elektronisk temperaturkontrollsystem med feltmontering som gir lokale kontroll- og sentrale overvåkningsfunksjoner, brukt for enkeltfasekretser opptil 25 A og egnet for farlige områder. NGC-20-CL-E leveres med en integrert intelligent temperatur-sikkerhetsgrensebryter (SIL 2-enhet).
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere, programmere og betjene
- Ekstern konfigurasjon og overvåkning gjennom brukergrensesnittene TOUCH1500 og NGC-UIT2, eller via RAYCHEM Supervisor-programvaren
- Lokal overvåking og konfigurasjon ved bruk av det håndholdte og trådløse NGC-CMA2-nettbrettet
- Omfattende styring, overvåkning og alarmfunksjoner
- Automatisk systemsjekk, reduserer uventet og kostbar nedetid for viktige rørledninger
- Omfattende kommunikasjon og nettverk
- Alarmrelé, RS485 Modbus-kommunikasjon
Spesifikasjoner
Strømbegrensning | 25 A |
Driftstemperatur | 40 – 132 °F |
Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur | -200 til 700°C |
Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur | -328 til 1292 °F |
Driftstemperatur | -40 til 56°C |
Nominell spenning | 254 maks. V |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.