NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module
NGC-30-serien, MONI-RMC ekstern basemodul
nVent RAYCHEM eksterne moduler for styring (RMC) gir flere reléutganger for styring av varmekabelkurser styrt av nVent RAYCHEM NGC-programmeringsterminal (NGC-UIT). RMC-enheter er modulære og kan konfigureres med 2 til 40 reléutganger. En enkel nVent RAYCHEM NGC-30-UIT kan kommunisere med opptil 10 RMC via en enkel, revolvert par RS-485-kabel for å gi distribuert kontroll av opptil 260 varmekabelkretser.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- 2 digitale innganger per DI-modul
- 2 reléutganger per RO-modul
- Opptil 20 DI og 20 RO-moduler per RMC-Base-modul
- Hver basemodul har sin egen Modbus-adresse
Spesifikasjoner
Montering | DIN-skinne |
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.