Polymer Junction Box For MI Cables
Plast koblingsboks for MI-kabler
nVent RAYCHEM JB-EX-xx-EP er en rekke plast koblingsbokser med integrert jordingsplate for bruk i eksplosjonsfarlige områder med mineralisolert (MI) varmekabler. De er designet med tanke på plassbegrensninger for enkle tilkoblinger av MI-varmeelementer som er utstyrt med M25-nipler til en strømforsyning eller andre konfigurasjoner som T-koblinger eller skjøter. Jording utføres gjennom jordingsplaten. Tilgjengelig i ulike størrelser og antall innganger for å tilpasse forskjellige konfigurasjoner og elektriske belastninger.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask installasjon, enkel å vedlikeholde
- Godkjent for eksplosjonsfarlige områder
- Avansert design sikrer at ulike konfigurasjoner med MI-varmeelementer er mulig
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
IP-klassifisering | IP66 |
Montering | Vegg-/festebrakett montert |
Omgivelsestemperatur | -55 til 55°C |
Omgivelsestemperatur | -67 til 131 °F |
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.